Teilenummer
|
---|
G7J-2A2B-B 24VDC |
G7J-3A1B-B 24VDC |
G7J-3A1B-P 24VDC |
G7J-3A1B-PZ 24VDC |
G7J-3A1B-T 200/240VAC |
G7J-4A-B 24VDC |
G7J-4A-P 24VDC |
G7J-4A-T 24VDC |
G7J-4A-T 200/240VAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Art des Schaltkontaktes | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Spannungsart zur Betätigung | Mit abnehmbaren Klemmen | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.50 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Schraubanschluss | DC | wahr | - | - | 24 | 2 | 2 | ||
73.45 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Schraubanschluss | DC | wahr | - | - | 24 | 1 | 3 | ||
67.00 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 33,5 | Einfachkontakt | Leiterplattenanschluss | DC | falsch | - | - | 24 | 1 | 3 | ||
75.75 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 33,5 | Doppelkontakt | Leiterplattenanschluss | DC | falsch | - | - | 24 | 1 | 3 | ||
77.55 € | 20 | 3 Arbeitstage | - | 200/240 | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Flachsteckanschluss | AC | wahr | 200 - 240 | 200 - 240 | - | 1 | 3 | ||
74.45 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Schraubanschluss | DC | wahr | - | - | 24 | 0 | 4 | ||
70.20 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 51 | 33,5 | Einfachkontakt | Leiterplattenanschluss | DC | falsch | - | - | 24 | 0 | 4 | ||
63.90 € | 20 | 3 Arbeitstage | 24 | - | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Flachsteckanschluss | DC | wahr | - | - | 24 | 0 | 4 | ||
63.90 € | 20 | 3 Arbeitstage | - | 200/240 | 64 | 34,5 | Einfachkontakt | Flachsteckanschluss | AC | wahr | 200 - 240 | 200 - 240 | - | 0 | 4 |
Loading...
Anwendung | Leistung | Tiefe(mm) | 51,5 | Mit LED-Anzeige | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | Sonstige | Schaltverhalten des Antriebs | Monostabil | Antrieb, Polung | Ungepolt |
Mit zwangsgeführten Kontakten | falsch | Komplettgerät mit Sockel | falsch | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Nennstrom(A) | 25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Art des Schaltkontaktes
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Spannungsart zur Betätigung
Mit abnehmbaren Klemmen
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften