Leistungsrelais [G7Z]

Leistungsrelais [G7Z]
Mehrpoliges Leistungsrelais für Schütz[1]Strombereich, das 40 A bei 440 V AC transportieren und schalten kann.
• Einpolig, 40 A können transportiert und geschaltet werden.
• Die maximale Lastkapazität beträgt bei Verwendung von vierpoligen Parallelanschlüssen 160 A.
• Alle verwendeten Materialien entsprechen der RoHS-Richtlinie.
• EN 60947-4-1-Zertifizierung für Spiegelkontaktmechanismen wurde durch Verwendung einer Kombination aus Relais- und Hilfskontaktblöcken erlangt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G7Z-2A2B-02Z-R 24VDC
G7Z-2A2B-11Z-R 24VDC
G7Z-2A2B-20Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-02Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-11Z-R 24VDC
G7Z-3A1B-20Z-R 12VDC
G7Z-4A-02Z-R 24VDC
G7Z-4A-11Z-R 24VDC
G7Z-4A-20Z-R 24VDC
G7Z-4A 24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Art des Schaltkontaktes Schaltverhalten des Antriebs Antrieb, Polung Komplettgerät mit Sockel Nennstrom
(A)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

117.30 €

1 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch2518 - 26,442

117.30 €

1 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch2518 - 26,433

117.30 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch2518 - 26,424

122.90 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch2518 - 26,433

118.40 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch2518 - 26,424

122.90 €

1 3 Arbeitstage 126284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch259 - 13,215

119.50 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch4018 - 26,404

119.50 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch4018 - 26,404

119.50 €

10 3 Arbeitstage 246284EinfachkontaktMonostabilUngepoltfalsch4018 - 26,404

119.50 €

10 3 Arbeitstage 246062----4018 - 26,404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leistung Breite(mm) 45 Mit LED-Anzeige falsch
Schutzart Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung DC
Mit zwangsgeführten Kontakten falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support