Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten [G7SA]

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten [G7SA]
Schmales Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN-Normen
• EN50205 Klasse A, mit VDE-Zulassung.
• Ideal für Sicherheitsstromkreise in Produktionsmaschinen.
• Ausführungen mit vier und mit sechs Kontakten lieferbar.
• Anordnung der Relaisanschlüsse erleichtert Leiterplattenentwurf.
• Verstärkte Isolierung zwischen Spulen[1]und Kontaktanschlüssen Verstärkte Isolierung zwischen den Anschlüssen.
• UL- und CSA-Zulassung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G7SA-2A2B 12VDC
G7SA-2A2B 24VDC
G7SA-3A1B 24VDC
G7SA-3A1B 48VDC
G7SA-3A3B 12VDC
G7SA-3A3B 24VDC
G7SA-3A3B 48VDC
G7SA-4A2B 24VDC
G7SA-5A1B 12VDC
G7SA-5A1B 24VDC
G7SA-5A1B 48VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Tiefe
(mm)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

41.28 €

20 3 Arbeitstage 12409 - 13,222

41.28 €

20 3 Arbeitstage 244018 - 26,422

41.28 €

10 3 Arbeitstage 244018 - 26,413

41.28 €

20 3 Arbeitstage 484036 - 52,813

45.78 €

40 3 Arbeitstage 12509 - 13,233

45.78 €

80 3 Arbeitstage 245018 - 26,433

45.78 €

10 3 Arbeitstage 485036 - 52,833

45.78 €

10 3 Arbeitstage 245018 - 26,424

45.78 €

10 3 Arbeitstage 12509 - 13,215

45.78 €

10 3 Arbeitstage 245018 - 26,415

45.78 €

10 3 Arbeitstage 485036 - 52,815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 24 Breite(mm) 13 Mit LED-Anzeige falsch
Werkstoff des Kontaktes Sonstige Schutzart Sonstige Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs Monostabil Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Antrieb, Polung Ungepolt
Spannungsart zur Betätigung DC Mit zwangsgeführten Kontakten wahr Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Komplettgerät mit Sockel falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Nennstrom(A) 6
Werkstoff des Kontakteinsatzes Sonstige Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold

Technischer Support