Rückseitig montierte Steckdosen für Universalrelais G2R-□-S (S) (P2R-08P)

Rückseitig montierte Steckdosen für Universalrelais G2R-□-S (S) P2R-08P

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: P2R-08P

Marke: OMRON

Preis: 3.78

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Anzahl der Steckstifte: 8

Höhe: 15 mm

Breite: 14 mm

Tiefe: 32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses: Leiterplattenanschluss


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P2R-08P

Teilenummer
P2R-08P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses

3.78 €

10 3 Arbeitstage 8151432Leiterplattenanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Sonstige Funktionale Ergänzung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Rückseitig montierte Steckdosen für Universalrelais G2R-□-S (S), die Teilenummer ist P2R-08P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P2R-08P.

Produktvarianten

Teilenummer
P2R-057P
P2R-05A
P2R-05P
P2R-08A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses

5.70 €

10 3 Arbeitstage 5413214Leiterplattenanschluss

4.17 €

10 3 Arbeitstage 5---Lötfahnenanschluss

3.78 €

10 3 Arbeitstage 5191135Leiterplattenanschluss

4.03 €

10 3 Arbeitstage 8---Lötfahnenanschluss

Technischer Support