Hersteller-Teilenummer: PTFZ-08-E
Marke: OMRON
Preis: 8.05 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Anzahl der Steckstifte: 8
Höhe: 78,5 mm
Breite: 28,5 mm
Tiefe: 33 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTFZ-08-E
Teilenummer
|
---|
PTFZ-08-E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Steckstifte | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | 78,5 | 28,5 | 33 | Schraubanschluss |
Loading...
Befestigungsart | Hutschiene TH35 | Funktionale Ergänzung möglich | falsch | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Vorderseitenmontierte Steckdosen für Bimetall-Leistungsrelais LY, die Teilenummer ist PTFZ-08-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTFZ-08-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Steckstifte
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PTF-08-PU-L |
PTF11A |
PTFZ-14-E |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Steckstifte | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Ausführung des elektrischen Anschlusses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | 90 | 24,8 | 52,1 | Federzuganschluss | ||
15.33 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | 78,5 | 37 | 30 | Schraubanschluss | ||
13.43 € | 10 | 3 Arbeitstage | 14 | 78,5 | 45,5 | 33 | Schraubanschluss |