Relaissockel, PF-Serie (PF083A-D)

Relaissockel, PF-Serie PF083A-D

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: PF083A-D

Marke: OMRON

Preis: 7.28

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Anzahl der Steckstifte: 8

Höhe: 29,5 mm

Breite: 38 mm

Tiefe: 27 mm

Funktionale Ergänzung möglich: falsch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PF083A-D

Teilenummer
PF083A-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Funktionale Ergänzung möglich

7.28 €

10 3 Arbeitstage 829,53827falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Hutschiene TH35 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Relaissockel, PF-Serie, die Teilenummer ist PF083A-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PF083A-D.

Produktvarianten

Teilenummer
PF085A(N)
PF113A-D
PF113A-N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Funktionale Ergänzung möglich

13.62 €

1 3 Arbeitstage 8584021,6wahr

8.93 €

10 3 Arbeitstage 115242,831falsch

8.93 €

10 3 Arbeitstage 115242,831falsch

Technischer Support