Rise-up Terminal Sockel [P2RF-□-ESS] (Teilenummern)

Rise-up Terminal Sockel [P2RF-□-ESS]
Neu eingeführte G2RS-Relaisfassung!!
• Doppelte Verdrahtung auf allen Klemmen möglich
• 0,5 bis 2,5mm2 (AWG 20 bis 14) Volldraht oder Standarddraht
• Lösehebel ermöglicht einfachen Austausch
• Fingerschutz: IP20
• UL/CSA/TUV/Lloyd's-Zertifizierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P2RF-05-ESS
P2RF-08-ESS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte

8.42 €

10 3 Arbeitstage 5

10.77 €

10 3 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Hutschiene TH35 Höhe(mm) 77,6 Breite(mm) 15,6
Tiefe(mm) 61 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Funktionale Ergänzung möglich falsch
Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Technischer Support