DIN-Schienen-/Aufbaumontagesockel für Universalrelais G2R-□-S (S)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P2RFZ-05-E
P2RFZ-08-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Steckstifte

7.07 €

50 3 Arbeitstage 5

10.20 €

50 3 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Hutschiene TH35 Höhe(mm) 78,5 Breite(mm) 16
Tiefe(mm) 48 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Funktionale Ergänzung möglich falsch
Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Technischer Support