Einphasen-Überstrom-/Unterstromrelais [K8DT-AW] (Teilenummern)

Einphasen-Überstrom-/Unterstromrelais [K8DT-AW]
Erkennen von Störungen in Motoren und sonstigen Geräten durch Stromänderungen Gleichzeitige Überwachung auf Über- und Unterstrom mit einem Relais
• Überwachung von AC- oder DC-Strömen mit einem Relais
• Verwendung mit handelsüblichem Stromwandler (sekundärseitiger Strom des Stromwandlers: 0 bis 1 A oder 0 bis 5 A)
• Breite von lediglich 17,5 mm zur Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
• Push-In-Technologie zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
• UL-gelistet für eine einfache Lieferung nach Nordamerika
• Doppelter Klemmensatz zur Signalüberbrückung (alle Klemmen)
• Modelle mit Transistorausgängen bieten überragende Kontaktzuverlässigkeit
• RoHS-konform

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K8DT-AW1CA
K8DT-AW1CD
K8DT-AW1TA
K8DT-AW1TD
K8DT-AW2CA
K8DT-AW2CD
K8DT-AW2TA
K8DT-AW2TD
K8DT-AW3CA
K8DT-AW3CD
K8DT-AW3TA
K8DT-AW3TD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Mit abnehmbaren Klemmen Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Strommessbereich
(A)
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom Funktion Gleichstrom-Fenster Externer Stromwandler Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch10100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5falschfalschwahrfalsch

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch01100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5falschfalschwahrfalsch

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch10100 - 240-100 - 2400,1 - 5wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACfalsch01100 - 240-100 - 2400,1 - 5falschfalschwahrfalsch

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCfalsch0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACwahr10100 - 240-100 - 24010 - 200falschwahrfalschfalsch

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCwahr1024 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200falschfalschwahrfalsch

185.40 €

1 3 Arbeitstage ACwahr01100 - 240-100 - 24010 - 200wahrwahrfalschwahr

185.40 €

1 3 Arbeitstage AC/DCwahr0124 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200falschwahrfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Überstrom- und Unterstrom-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0,25
Tiefe(mm) 90 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 17,5
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0,25 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1 3-Phasen-Unterstrom möglich falsch 3-Phasen-Überstrom möglich falsch
1-Phasen-Fenster möglich wahr 1-Phasen-Unterstrom möglich wahr 3-Phasen-Fenster möglich falsch
1-Phasen-Überstrom möglich wahr

Technischer Support