Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K8DS-PU2
Anwendung | Unterspannungs-, Phasenlagen- und Phasenausfall-Überwachung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Spannungsart zur Betätigung | AC |
---|---|---|---|---|---|
Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Tiefe(mm) | 80 | Höhe(mm) | 74 | Breite(mm) | 17,5 |
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 380 - 480 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 380 - 480 | Funktion Asymmetrieerkennung | wahr |
Funktion Unterspannungserkennung | wahr | Funktion Phasenfolgeüberwachung | falsch | Funktion Überspannungserkennung | falsch |
Funktion Phasenausfallerkennung | falsch | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) | 30 | Spannungsmessbereich(V) | 380 - 480 |
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) | 0,1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreiphasiges Unterspannungs-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PU], die Teilenummer ist K8DS-PU2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K8DS-PU2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften