Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PZ] (Teilenummern)

Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PZ]
Ideal zur Überwachung dreiphasiger Spannungsversorgungen für industriell genutzte Einrichtungen und Ausrüstungen
• Größere Unempfindlichkeit gegenüber Frequenzumrichterstörungen (NEW)
• Überwachung auf Unterspannung, Überspannung, Spannungsasymmetrie, Phasenlage und Phasenausfall bei dreiphasigen 3-Leiter-Stromkreisen durch ein Gerät.
• Ein einpoliges Wechsler-Ausgangsrelais, 5 A bei 250 V AC (ohmsche Last)
• Unterstützung weltweiter Netzspezifikationen durch ein einziges Gerät. (Über einen Drehschalter einstellbar.)
• Relaisstatus kann mit LED-Anzeige überwacht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K8DS-PZ2

Teilenummer
K8DS-PZ2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.70 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Unterspannungs-, Überspannungs-, Spannungsasymmetrie-, Phasenlage- und Phasenausfall-Überwachung Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 1
Tiefe(mm) 74 Höhe(mm) 80 Breite(mm) 17,5
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit(s) 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 380 - 480 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 380 - 480 Funktion Asymmetrieerkennung wahr
Funktion Unterspannungserkennung wahr Funktion Phasenfolgeüberwachung falsch Funktion Überspannungserkennung wahr
Funktion Phasenausfallerkennung falsch Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit(s) 30 Spannungsmessbereich(V) 380 - 480
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit(s) 0,1

Sie befinden sich auf der Seite für Dreiphasiges Spannungsasymmetrie-, Phasenlage-und Phasenausfall-Überwachungsrelais [K8DS-PZ], die Teilenummer ist K8DS-PZ2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K8DS-PZ2.

Technischer Support