Teilenummer
|
---|
G70V-SOC16P |
G70V-SOC16P-1 |
G70V-SOC16P-1-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
256.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | ||
256.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | ||
251.10 € | 1 | 3 Arbeitstage |
Loading...
Montagestruktur | Hutschiene TH35 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 56 | Polzahl | 16 | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig | Steckanschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | Sonstige | Bemessungsstrom(A) | 6 | Bemessungsspannung(V) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften