Betätigungseinheit für Not-Aus-Schalter A22NE-P/A22NE-PD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A22NE-M-L
A22NE-M-N
A22NE-S-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Kappe
(mm)
Geeignet für Beleuchtung

39.02 €

10 3 Arbeitstage 40wahr

27.67 €

10 3 Arbeitstage 40falsch

29.28 €

10 3 Arbeitstage 30falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalter (optional, sonstige) Passende Serie A22NE-P/A22NE-PD Bauform der Linse Rund
Farbe des Knopfes Rot Bauform des Knopfes Flach Art der Entriegelung Dreh-Entriegelung
Lochdurchmesser(mm) 50 Mit Frontring falsch Schaltfunktion verrastend wahr
Geeignet für NOT-AUS wahr Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP65

Technischer Support