Kompakter Seilzug-NOT-AUS-Schalter [ER5018] (Teilenummern)

Kompakter Seilzug-NOT-AUS-Schalter [ER5018]
• Die kompakte Baugröße dieses Schalters mit einer Einbaubreite von lediglich 40 mm ermöglicht den Einsatz an kleineren Maschinen. Dennoch bietet der Schalter eine Seillänge von bis zu 40 m
• Seilspannungsanzeige – die Spannungsanzeige macht es einfach, das System einzurichten und die richtige Seilspannung aufrechtzuerhalten
• Kontaktanordnung von 2 Öffnern + 1 Schließer oder 3 Öffnern
• IP67 (NEMA 6) gewährleistet, dass der Schalter ER5018 beständig gegen das Reinigen mit Wasser ist
• Strapazierfähiges Gehäuse – durch das Druckgussgehäuse und die Edelstahl-Ringmutter ist der ER5018 für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet
• Not-Aus integriert – der optimale NOT-AUS-Taster bietet eine Not-Aus-Funktion auch am äußersten Ende der Installation
• Rücksetzknopf – der blaue Rücksetzknopf muss gedrückt werden, um nach einer Betätigung des chalters durch Ziehen oder Entspannen des Seils in den „Betriebszustand“ zurückzukehren
• Lange Lebensdauer – der Schalter ER5018 ist für mindestens eine Million Betätigungen ausgelegt
• Vibrationstolerant – die Sprungkontakte des Schalters schützen gegen versehentliches Auslösen auf Grund von Vibrationen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44506-4010 ER5018-021M
44506-4030 ER5018-030M
44506-4110 ER5018-021ME
44506-4130 ER5018-030ME
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kontaktkonfiguration Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

285.70 €

1 3 Arbeitstage 1a / 2b21

341.70 €

1 3 Arbeitstage 3b30

320.60 €

1 3 Arbeitstage 1a / 2b21

331.20 €

1 3 Arbeitstage 3b30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe des Bedienelements Gelb Schutzart Verfügbar Umgebungstemperatur(°C) -25 - 80
Schutzart (IP) IP67 Schutzart (NEMA) 6 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Betätigungsrichtungen 1 Max. Länge der Zugschnur(m) 40 Mit Zugkraft-Anzeige wahr

Technischer Support