Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H3DT-N2 24-240VAC/DC
Teilenummer
|
---|
H3DT-N2 24-240VAC/DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Timer] Standard-8-Modus-Multi-Timer | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | falsch | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage | Zeitangaben(s) | 0,1 - 4320000 | Versorgungsspannung | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Relais | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 17,5 |
Tiefe(mm) | 90 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) | 24 - 240 |
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 24 - 240 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) | 24 - 240 | Geeignet als Fernbedienung | falsch |
Funktion ausschaltwischend | falsch | Funktion rückfallverzögert | falsch | Fernbedienung möglich | falsch |
Mit Halbleiterausgang | falsch | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | falsch | Mit Stecksockel | falsch |
Funktion Impulsformend | falsch | Funktion einschaltwischend | wahr | Funktion ansprechverzögert | wahr |
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | falsch | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | falsch | Funktion Stern/Dreieck | falsch |
Aufsteckbar auf Schütz | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Zeitschaltuhr mit mehreren Bereichen und Betriebsmodi [H3DT-N/L], die Teilenummer ist H3DT-N2 24-240VAC/DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H3DT-N2 24-240VAC/DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
H3DT-L1 24-240VAC/DC |
H3DT-L2 24-240VAC/DC |
H3DT-N1 24-240VAC/DC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Timer] Erweiterter 8-Modus-Multi-Timer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | wahr | falsch | ||
129.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Timer] Erweiterter 8-Modus-Multi-Timer | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | wahr | wahr | ||
106.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Timer] Standard-8-Modus-Multi-Timer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | falsch | falsch |