Digitaler Zähler [H7AN] (Teilenummern)

Digitaler Zähler [H7AN]
A DIN 72 x 72 mm Meistverkaufter Zähler
• Einfache Einstellung mit Daumenradschaltern.
• Eine ausziehbare Konstruktion ermöglicht die Wartung ohne Neuverdrahtung.
• Modelle mit 2-, 4-, 6- oder 8-stelliger Anzeige sind ebenfalls erhältlich.
• Es sind auch Modelle mit Gesamtzähler erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H7AN-4DM 100-240VAC

Teilenummer
H7AN-4DM 100-240VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

802.29 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzeigemethode LED Angezeigte Stellen 4 Stellen Befestigungsmethode Fronttafeleinbau
Versorgungsspannung Für Wechselstrom dediziert Eingangsspannung AC 50 Hz(V) 100 - 240 Eingangsspannung AC 60 Hz(V) 100 - 240

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Zähler [H7AN], die Teilenummer ist H7AN-4DM 100-240VAC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H7AN-4DM 100-240VAC.

Technischer Support