Signalturm LR Serie, Basiseinheit (Teilenummern)

Signalturm LR Serie, Basiseinheit
Die LR-Serie entspricht den internationalen Standards.
Verbessertes Material
Die Umstellung von ABS auf Polycarbonat und die O-Ringe aus Silikonharz sorgen für ein leichteres, stoßfesteres und wasserabweisendes Produkt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LR4-02LJNU
LR4-02LJNW
LR4-02PJNU
LR4-02PJNW
LR4-02QJNW
LR4-02WJNU
LR4-02WJNW
LR5-02KTNK
LR5-02KTNW
LR5-02LJNW
LR5-02PJNW
LR5-02WJNW
LR5-02WTNK
LR6-02LJNU
LR6-02LJNW
LR6-02PJNU
LR6-02PJNW
LR6-02QJNW
LR6-02WJNU
LR6-02WJNW
LR7-02KTNK
LR7-02KTNU
LR7-02KTNW
LR7-02WJNW
LR7-02WTNK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)

127.10 €

1 3 Arbeitstage Silber40

111.40 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß40

127.10 €

1 3 Arbeitstage Silber40

111.40 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß40

142.50 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß40

105.10 €

1 3 Arbeitstage Silber40

88.05 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß40

66.05 €

1 3 Arbeitstage Schwarz50

66.05 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß50

129.80 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß50

111.40 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß50

94.50 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß50

62.35 €

1 3 Arbeitstage Schwarz50

136.50 €

1 3 Arbeitstage Silber60

121.00 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß60

136.50 €

1 3 Arbeitstage Silber60

121.00 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß60

152.00 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß60

105.10 €

1 3 Arbeitstage Silber60

88.05 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß60

66.05 €

1 3 Arbeitstage Schwarz70

82.60 €

1 3 Arbeitstage Silber70

66.05 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß70

101.00 €

1 3 Arbeitstage Naturweiß70

74.35 €

1 3 Arbeitstage Schwarz70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arten Basiseinheit Schutzart (NEMA) 4X Schutzart (IP) IP65

Technischer Support