Hersteller-Teilenummer: J7MN-3P-1
Marke: OMRON
Preis: 77.07 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Nennstrom: 1 A
Höhe: 98 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 75 mm
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,25 kW
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J7MN-3P-1
Teilenummer
|
---|
J7MN-3P-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Auslösetechnik | Gerätebauart | Schutzart (IP) | Phasenausfallempfindlich | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Mit integriertem Hilfsschalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 98 | 45 | 75 | 0,25 | 0,25 | 100 | 13 - 13 | 0,63 - 1 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Motorschutzschalter [J7MN], die Teilenummer ist J7MN-3P-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J7MN-3P-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Auslösetechnik
Gerätebauart
Schutzart (IP)
Phasenausfallempfindlich
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Mit integriertem Hilfsschalter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
J7MN-3P-10 |
J7MN-3P-13 |
J7MN-3P-17 |
J7MN-3P-1E6 |
J7MN-3P-22 |
J7MN-3P-26 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Auslösetechnik | Gerätebauart | Schutzart (IP) | Phasenausfallempfindlich | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Mit integriertem Hilfsschalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 98 | 45 | 75 | 4 | 4 | 50 | 130 - 130 | 6 - 10 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch | ||
104.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 98 | 45 | 75 | 5,5 | 5,5 | 50 | 169 - 169 | 9 - 13 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch | ||
104.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17 | 98 | 45 | 75 | 7,5 | 7,5 | 20 | 221 - 221 | 11 - 17 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch | ||
87.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,6 | 98 | 45 | 75 | 0,55 | 0,55 | 100 | 20,8 - 20,8 | 1 - 1,6 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch | ||
117.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 98 | 45 | 75 | 7,5 | 7,5 | 15 | 286 - 286 | 14 - 22 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch | ||
117.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 26 | 98 | 45 | 75 | 11 | 11 | 15 | 338 - 338 | 18 - 26 | Schraubanschluss | Kipphebel | Thermomagnetisch | Komplettgerät im Gehäuse | IP20 | wahr | falsch | falsch |