Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Teilenummer
|
---|
Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | Strahlenvernetzt | Geschirmt | Halogenfrei | Bemessungsspannung (V) | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C) | Durchgangswiderstand (mOhm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Sonstige | M12 | Gerade | Male (Stecker) | Sonstige | falsch | wahr | wahr | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - |
Loading...
Ader-Zahl | 8 | Kabelmaterial | Polyurethan (PUR) | LED | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Art des Steckkontaktes, feldseitig | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | Gerade |
Schutzart (IP) | IP67 | Kabeltyp | Mehradrig | Bemessungsstrom In(A) | 4 |
Sie befinden sich auf der Seite für M12-8-polig-Sensor-Steckverbinder [Y92E-M12_8], die Teilenummer ist Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchgangswiderstand(mOhm)
Kabellänge(m)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Strahlenvernetzt
Geschirmt
Halogenfrei
Bemessungsspannung(V)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L |
Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L |
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L |
Y92E-M12PURSH8S10M-L |
Y92E-M12PURSH8S25M-L |
Y92E-M12PURSH8S2M-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | Strahlenvernetzt | Geschirmt | Halogenfrei | Bemessungsspannung (V) | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C) | Durchgangswiderstand (mOhm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0,6 | Sonstige | M12 | Gerade | Male (Stecker) | Sonstige | falsch | wahr | wahr | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
73.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | Sonstige | M12 | Gerade | Male (Stecker) | Sonstige | falsch | wahr | wahr | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
94.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | - | M12 | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | -25 - 80 | -25 - 80 | - | ||
102.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Freies Leitungsende | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | wahr | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 | ||
212.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | Sonstige | Freies Leitungsende | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | wahr | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 | ||
49.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Freies Leitungsende | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | wahr | 125 | -30 - 90 | -30 - 90 | 40 |