Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ader-Zahl | Kabellänge (m) | Kabelmaterial | LED | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | Strahlenvernetzt | Halogenfrei | Bemessungsspannung (V) | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung (°C) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
26.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
69.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyurethan (PUR) | wahr | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | wahr | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
37.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
47.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyurethan (PUR) | wahr | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | wahr | 24 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
48.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
58.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
19.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | - | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
25.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | wahr | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
37.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | wahr | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
58.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | wahr | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
21.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 2 | Polyurethan (PUR) | falsch | Gold | Rechtwinklig | Sonstige | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
28.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Polyurethan (PUR) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
27.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Polyurethan (PUR) | falsch | Gold | Gerade | Sonstige | - | Sonstige | falsch | wahr | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
17.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
22.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
32.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | wahr | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
16.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
21.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
31.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
18.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
28.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | wahr | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | falsch | 24 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
23.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Sonstige | Abgewinkelt | Sonstige | - | Sonstige | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
44.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | wahr | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | Female (Buchse) | CuZn | falsch | falsch | 24 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
32.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
41.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
49.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
17.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
19.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 3 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
22.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
31.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
40.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
49.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 20 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Sonstige | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
19.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Sonstige | - | Sonstige | falsch | falsch | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
25.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Abgewinkelt | Gerade | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
34.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Gold | Gerade | Sonstige | - | Sonstige | falsch | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
19.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 2 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 | ||
24.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | - | falsch | 125 | -10 - 80 | -10 - 80 | ||
34.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | 10 | Polyvinylchlorid (PVC) | falsch | Nickel/Gold | Gerade | Gerade | - | CuZn | falsch | falsch | 125 | -25 - 70 | -25 - 70 |
Loading...
Art des Steckkontaktes, feldseitig | Female (Buchse) | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | M12 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | Freies Leitungsende |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP67 | Kabeltyp | Mehradrig | Geschirmt | falsch |
Bemessungsstrom In(A) | 4 | Durchgangswiderstand(mOhm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ader-Zahl
Kabellänge(m)
Kabelmaterial
LED
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
Strahlenvernetzt
Halogenfrei
Bemessungsspannung(V)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling(°C)
Optionale Eigenschaften