M8- und M12-Sensor-Steckverbinder [XS_-L]

M8- und M12-Sensor-Steckverbinder [XS_-L]
Die XS_-L Familie bietet einen zuverlässigen Betrieb in Standard-Fabrikumgebungen. Die M8- und M12-Sensoren sind so konzipiert, dass sie den Spezifikationen der OMRON Lite Line-Sensoren entsprechen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
• M8- und M12-Messingbuchsen
• 3-adrige und 4-adrige PVC-Kabel
• ideale Anpassung der Spezifikationen für den Einsatz der Sensoren in Standard-Fabrikumgebungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS2F-LM12PVC3A2M
XS2F-LM12PVC3A5M
XS2F-LM12PVC3A10M
XS2F-LM12PVC3S5M
XS2F-LM12PVC3S10M
XS2F-LM12PVC4A2M
XS2F-LM12PVC4A5M
XS2F-LM12PVC4A10M
XS2F-LM12PVC4S2M
XS2F-LM12PVC4S5M
XS2F-LM12PVC4S10M
XS3F-LM8PVC3A2M
XS3F-LM8PVC3A5M
XS3F-LM8PVC3S2M
XS3F-LM8PVC3S5M
XS3F-LM8PVC4A2M
XS3F-LM8PVC4A5M
XS3F-LM8PVC4S2M
XS3F-LM8PVC4S5M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ader-Zahl Kabellänge
(m)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Werkstoff des Kontaktgrundkörpers Strahlenvernetzt Geschirmt Halogenfrei Bemessungsspannung
(V)
Bemessungsstrom In
(A)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
(°C)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
(°C)
Durchgangswiderstand
(mOhm)

11.97 €

1 3 Arbeitstage 32Nickel/GoldM12M12AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70100

15.27 €

1 3 Arbeitstage 35Nickel/GoldM12M12AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70250

20.88 €

1 3 Arbeitstage 310-M12Freies Leitungsende-------300,8---

14.82 €

1 3 Arbeitstage 35GoldM12Freies LeitungsendeGeradeSonstige-CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-40

20.43 €

1 3 Arbeitstage 310GoldM12Freies LeitungsendeGeradeSonstige-CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 7040

12.90 €

1 3 Arbeitstage 42Nickel/GoldM12M12AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70100

16.37 €

1 3 Arbeitstage 45Nickel/GoldM12M12AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70250

22.62 €

1 3 Arbeitstage 410Nickel/GoldM12M12AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70500

12.30 €

1 3 Arbeitstage 42Nickel/GoldM12M12GeradeGeradeFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70100

15.90 €

1 3 Arbeitstage 45Nickel/GoldM12M12GeradeGeradeFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70250

22.17 €

1 3 Arbeitstage 410Nickel/GoldM12M12GeradeGeradeFemale (Buchse)CuZnfalschfalschfalsch300,8-25 - 70-25 - 70500

11.18 €

1 3 Arbeitstage 32Nickel/GoldM8Freies LeitungsendeAbgewinkeltGerade-Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

14.65 €

1 3 Arbeitstage 35Nickel/GoldM8M8AbgewinkeltAbgewinkeltFemale (Buchse)Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

10.57 €

1 3 Arbeitstage 32Nickel/GoldM8Freies LeitungsendeGeradeGerade-Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

14.02 €

1 3 Arbeitstage 35Nickel/GoldM8M8GeradeGeradeFemale (Buchse)Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

11.50 €

1 3 Arbeitstage 42Nickel/GoldM8Freies LeitungsendeGeradeGerade-Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

15.12 €

1 3 Arbeitstage 45Nickel/GoldM8M8GeradeGeradeFemale (Buchse)Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

11.02 €

1 3 Arbeitstage 42Nickel/GoldM8M8GeradeGeradeFemale (Buchse)Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

14.65 €

1 3 Arbeitstage 45Nickel/GoldM8M8GeradeGeradeFemale (Buchse)Sonstigefalschfalschfalsch1251-25 - 70-25 - 7040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelmaterial Polyvinylchlorid (PVC) LED falsch Art des Steckkontaktes, feldseitig Female (Buchse)
Schutzart (IP) IP67 Kabeltyp Mehradrig

Technischer Support