Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) Typ Separater Akku [S8BA-SBF]

Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (USV) Typ Separater Akku [S8BA-SBF]
Kleine USV vom Typ DC-DC, die auf einer DIN-Schiene montiert wird und eine ideale Gegenmaßnahme für kurzzeitige Stromausfälle in Industriecomputern (IPC) und Steuerungen darstellt.
• Die Systemzuverlässigkeit wird erheblich verbessert, da die 24VDC-Stromversorgung im Falle eines Spannungsabfalls oder Stromausfalls für eine bestimmte Zeit gesichert ist.
• Kompaktheit, Gewichtsreduzierung und lange Lebensdauer der Batterie dank der Verwendung einer Lithium-Ionen-Batterie.
• Push-in-Klemmenblock für den Stromeingang und die Ausgangsschnittstelle.
• Shutdown in Verbindung mit einem Industriecomputer (IPC) oder einer Steuerung über den in der USV installierten USB/RS232C/I/O-Anschluss.
• Zwei Typen von Batterien sind für die 480W wählbar, so dass die ideale Backup-Zeit realisiert werden kann
• Eine breite Palette, die in der 960W gipfelt, ermöglicht es, jeden Typ von Industriesteuerungen über einen langen Zeitraum zu sichern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8BA-24D24D480SBF
S8BA-24D24D960SBF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Ausgangswirkleistung
(W)
Gewicht
(kg)

491.30 €

1 3 Arbeitstage 444800,6

699.98 €

1 3 Arbeitstage 529600,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannung(V) 23 -28 VDC Ausgangsspannung(V) 21-28 VDC Höhe(mm) 124
Tiefe(mm) 111,4 Eingangsanschluss Festanschluss USV-Technologie Offline
Potentialfreier Schaltkontakt wahr SNMP falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch
Netzwerkmanagementfähig falsch USB-Schnittstelle wahr Automatische Ausschaltfunktion wahr
Überbrückungszeit Volllast(min) 6 Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1 Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F) 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0 Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0 Effizienz im Eco-Modus(%) 94
Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Gesamteffizienz(%) 94 Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)(%) 10
Anzahl der Primärphasen 0 Anzahl der Sekundärphasen 0

Technischer Support