Akkueinheit für USV S8BA-SBF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8BA-S480L
S8BA-S960L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessung: Breite
(mm)
Gewicht
(kg)
Ausgangswirkleistung
(W)

979.63 €

1 3 Arbeitstage 801,5480

1,511.58 €

1 3 Arbeitstage 1502,5960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannung(V) 23 - 28 Ausgangsspannung(V) 21 - 28 Abmessungen: Höhe(mm) 124
Abmessungen: Tiefe(mm) 111,4 Spannungsart DC Eingangsanschluss Festanschluss
USV-Technologie Offline Potentialfreier Schaltkontakt wahr SNMP falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch Netzwerkmanagementfähig falsch USB-Schnittstelle wahr
Automatische Ausschaltfunktion wahr Überbrückungszeit Volllast(min) 6 Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F) 0 Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0 Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Effizienz im Eco-Modus(%) 94 Ausgangs-Leistungsfaktor 1 Gesamteffizienz(%) 94
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)(%) 10 Anzahl der Primärphasen 0 Anzahl der Sekundärphasen 0

Technischer Support