Schaltnetzteil [S8FS-C] (Teilenummern)

Schaltnetzteil [S8FS-C]
Hohe Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis. Zuverlässige Basisnetzteile, die zu einem stabilen Betrieb der Maschine beitragen
• Hohe Zuverlässigkeit: Der verbesserte Schutz gegen abnormale Überspannungen und Spannungsstöße aufgrund von Blitzschlag sorgt auch bei instabiler Eingangsspannung für einen stabilen Betrieb.
• Lange Lebenserwartung: Qualitativ hochwertiger Elektrolytkondensator mit viermal längerer Lebenserwartung im Vergleich zum Vorgängermodell stellt eine stabile Qualität und Langlebigkeit sicher.
• Große Eingangsspannungsbereiche: 100 bis 120 V AC und 200 bis 240 V AC.
• Vollständige Palette: Es sind Modelle für die meisten in FA-Anwendungen verwendeten Ausgangsspannungen und -leistungen verfügbar.
• Internationale Normen: CE-Kennzeichnung (alle Modelle), Zulassung nach UL (alle Modelle) und CCC (15- bis 150-W-Modelle).
• Einfache Montage auf DIN-Schienen mittels Montagewinkel (separat erhältlich).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S8FS-C01505J
S8FS-C01512J
S8FS-C01524J
S8FS-C02512
S8FS-C02524
S8FS-C02524J
S8FS-C03512J
S8FS-C03524
S8FS-C03524J
S8FS-C05012
S8FS-C05012J
S8FS-C05024
S8FS-C05024J
S8FS-C07512
S8FS-C07524J
S8FS-C10012
S8FS-C10012J
S8FS-C10024
S8FS-C10024J
S8FS-C15012
S8FS-C15012J
S8FS-C15024
S8FS-C15024J
S8FS-C20012
S8FS-C20024
S8FS-C20024J
S8FS-C35012
S8FS-C35012J
S8FS-C35024
S8FS-C35024J
S8FS-C35048
S8FS-C35048J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kapazität
(W)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsversorgungsspannung DC
(V)
1. Ausgangsspannung
(V)
Nennwert Ausgangsspannung 1
(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1
(A)
Max. Ausgangsstrom 1
(A)
Leistungsaufnahme
(VA)
Einbauhöhe
(mm)
Einbaubreite
(mm)

58.35 €

1 3 Arbeitstage 15519228120 - 3704,5 - 5,553343,75134

58.35 €

1 3 Arbeitstage 15519228120 - 37010,8 - 13,2121,31,343,75134

58.35 €

1 3 Arbeitstage 15517828120 - 37021,6 - 26,4240,70,743,75134

61.60 €

1 3 Arbeitstage 25821035120 - 37010,8 - 13,2122,12,16982121

61.60 €

1 3 Arbeitstage 25829935120 - 37021,6 - 26,4241,11,16982121

61.60 €

1 3 Arbeitstage 258211135120 - 37021,6 - 26,4241,11,16982121

79.60 €

1 3 Arbeitstage 359711136120 - 37010,8 - 13,2123394,39742

79.60 €

1 3 Arbeitstage 35979936120 - 37021,6 - 26,4241,51,594,397121

79.60 €

1 3 Arbeitstage 359711136120 - 37021,6 - 26,4241,51,594,39742

87.70 €

1 3 Arbeitstage 509712938120 - 37010,8 - 13,2124,24,2135,797151

87.70 €

1 3 Arbeitstage 509714138120 - 37010,8 - 13,2124,24,2135,79744

87.70 €

1 3 Arbeitstage 509712938120 - 37021,6 - 26,4242,22,2135,797151

87.70 €

1 3 Arbeitstage 509714138120 - 37021,6 - 26,4242,22,2135,79744

89.30 €

1 3 Arbeitstage 759715938120 - 37010,8 - 13,2126,26,2190,997181

89.30 €

1 3 Arbeitstage 759715938120 - 37021,6 - 26,4243,23,2190,99744

103.90 €

1 3 Arbeitstage 1009715938248 - 37310,8 - 13,2128,58,525397181

103.90 €

1 3 Arbeitstage 1009717138248 - 37310,8 - 13,2128,58,52539744

103.90 €

1 3 Arbeitstage 1009715938248 - 37321,6 - 26,4244,54,525397181

103.90 €

1 3 Arbeitstage 1009717138248 - 37321,6 - 26,4244,54,52539744

178.60 €

1 3 Arbeitstage 1509719938254 - 37310,8 - 13,21212,512,536897221

178.60 €

1 3 Arbeitstage 1509721138254 - 37310,8 - 13,21212,512,53689744

178.60 €

1 3 Arbeitstage 1509719938254 - 37321,6 - 26,4246,56,536897221

178.60 €

1 3 Arbeitstage 1509721138254 - 37321,6 - 26,4246,56,53689744

186.80 €

1 3 Arbeitstage 200112,521250254 - 37310,8 - 13,2121717529112,5212

186.80 €

1 3 Arbeitstage 200112,521250254 - 37321,6 - 26,4248,88,8529112,5212

186.80 €

1 3 Arbeitstage 200112,522450254 - 37321,6 - 26,4248,88,8529112,556

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,521250254 - 37310,8 - 13,2122929805112,5212

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,522450254 - 37310,8 - 13,2122929805112,556

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,521250254 - 37321,6 - 26,42414,614,6805112,5212

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,522450254 - 37321,6 - 26,42414,614,6805112,556

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,521250254 - 37343,2 - 52,8487,327,32805112,5212

275.90 €

1 3 Arbeitstage 350112,522450254 - 37343,2 - 52,8487,327,32805112,556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannung AC/DC Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz(V) 100 - 240 Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz(V) 100 - 240
Breite in Teilungseinheiten 20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Ausgangsspannung einstellbar wahr
Geeignet für Reiheneinbau falsch Ausgangsspannung geregelt falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Direktmontage möglich wahr Geeignet für Tragschienenmontage wahr Kurzschlussfest wahr
Wandmontage möglich wahr Stabilisiert falsch Schutzart (NEMA) Sonstige
Schutzart (IP) IP00 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne

Technischer Support