Schaltnetzteil [S82S] (Teilenummern)

Schaltnetzteil [S82S]
Miniatur-DC-DC-Netzteile für DIN-Schienenmontage
◼️ 3- und 7,5-W-Modelle.
◼️ Eingänge: 10 bis 27 VDC (DC-Eingang)
◼️ Ausgänge: 5, 12, 15, 24, ±12, und ±15 V.
◼️ 65 mm Tiefe ermöglicht die Montage auf Schalttafeln mit 100 mm Tiefe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S82S-7705

Teilenummer
S82S-7705
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

173.14 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kapazität(W) 7,5 Eingangsspannung Speziell für DC Höhe(mm) 75
Breite(mm) 37,5 Tiefe(mm) 65 Bemessungsversorgungsspannung DC(V) 12 - 24
1. Ausgangsspannung(V) 5 Nennwert Ausgangsspannung 1(V) 5 Nennwert Ausgangsstrom 1(A) 1,5
Max. Ausgangsstrom 1(A) 1,5 Breite in Teilungseinheiten 2,1 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Ausgangsspannung einstellbar wahr Geeignet für Reiheneinbau falsch Ausgangsspannung geregelt wahr
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Direktmontage möglich falsch Geeignet für Tragschienenmontage wahr
Kurzschlussfest wahr Wandmontage möglich falsch Stabilisiert wahr
Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) Sonstige Einbauhöhe(mm) 79,6
Einbaubreite(mm) 37,5 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Ohne SIL nach IEC 61508 Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltnetzteil [S82S], die Teilenummer ist S82S-7705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S82S-7705.

Technischer Support