Betriebsstundenzähler mit eigener Spannungsversorgung [H7ET]

Betriebsstundenzähler mit eigener Spannungsversorgung [H7ET]
• Sieben Stellen, Zeitbereich 0 bis 3999 Tage 23,9 h.
• Zwei Zeitbereiche: 999999,9 ←→ 3999 Tg 23,9 h oder 999 h 59 m 59 s ←→ 9999 h 59,9 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H7ET-NV1-BH

Teilenummer
H7ET-NV1-BH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

176.00 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angezeigte Stellen 7 Stellen Versorgungsspannung Für Gleichstrom dediziert Höhe(mm) 24
Breite(mm) 48 Reset-Funktion Reset-Eingang Ausführung Digital
Breite in Teilungseinheiten 2,7 Eingangsspannung DC(V) 24 Schutzart (NEMA) Sonstige
Schutzart (IP) IP66 Montageart Frontmontage Laufanzeige wahr
Zählbereich(h) 999,999 Frontplatte Höhe(mm) 24 Einbautiefe(mm) 48,50
Befestigung bis max. Wandstärke(mm) 48,5 Ganggenauigkeit pro Tag(s) 10 Frontplatte Breite(mm) 48

Sie befinden sich auf der Seite für Betriebsstundenzähler mit eigener Spannungsversorgung [H7ET], die Teilenummer ist H7ET-NV1-BH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H7ET-NV1-BH.

Technischer Support