Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MG-CPM-05 41490
Passende Klemmenblöcke | XW5□-S2.5-□ / XW5□-S16-□ / XW5□-S35-□ / XW5□-S70-□ / XW5□-S10.0-□ / XW5□-S4.0-□ / XW5□-S6.0-□ | Beschriftung | Ohne Beschriftung | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 10 | Länge(mm) | 5 | Transparent | falsch |
Magnetisch | falsch | Selbstklebend | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Etiketten für Reihenklemmen für DIN-Schienen mit Schraubklemmen XW5□-S, die Teilenummer ist MG-CPM-05 41490.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG-CPM-05 41490.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften