Euromas II, Montageplatten, Hartpapier (M M 223)

Euromas II, Montageplatten, Hartpapier M M 223
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: M M 223

Marke: BOPLA

Preis: 5.43

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite B: 192 mm

Höhe H: 142 mm

Tiefe T: 2 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M M 223

Teilenummer
M M 223
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

5.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1921422

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Natur IP-Schutzart IP00 Werkstoff Sonstige
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -25 - 100 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Euromas II, Montageplatten, Hartpapier, die Teilenummer ist M M 223.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M M 223.

Produktvarianten

Teilenummer
M M 215/216/226/230
M M 217/227/228
M M 221/237
M M 239/240/241/250
M M 242
M M/T 219/220/231/235
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

1.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 110701,5

2.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1121102

3.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1891092

6.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2421522,5

5.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2301102

2.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150701,5

Technischer Support