Uninorm, Dichtungen, Frontplattendichtung (Schutzart nicht definierbar) (NGS 48 DI)

Uninorm, Dichtungen, Frontplattendichtung (Schutzart nicht definierbar) NGS 48 DI
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NGS 48 DI

Marke: BOPLA

Preis: 9.05

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

Breite B: 43,3 mm

Höhe H: 43,3 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NGS 48 DI

Teilenummer
NGS 48 DI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

9.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 43,343,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe T(mm) 1,5 Farbe Schwarz IP-Schutzart IP65
Werkstoff Sonstige Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -30 - 90
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Uninorm, Dichtungen, Frontplattendichtung (Schutzart nicht definierbar), die Teilenummer ist NGS 48 DI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NGS 48 DI.

Produktvarianten

Teilenummer
NGS 74 DI
NGS 77 DI
NGS 94 DI
NGS 96 DI
NGS 98 DI
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)

11.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13966,5

10.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 66,566,5

10.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90,543,3

11.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 90,590,5

14.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 139139

Technischer Support