Teilenummer
|
---|
NGS 48 SA |
NGS 74 SA |
NGS 77 SA |
NGS 94 SA |
NGS 96 SA |
NGS 98 SA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 48,4 | 48,4 | 7 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 144,4 | 72,4 | 8 | |
1.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 72,4 | 72,4 | 7 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 96,4 | 48,4 | 7 | |
1.62 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 96,4 | 96,4 | 7 | |
1.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 144,4 | 144,4 | 8 |
Loading...
Farbe | Schwarz | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 9005 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 100 |
Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften