Uninorm,Klammern, Zwischenelement zur Aufnahme von Norm-Haltespangen nach DIN 43835 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NGS-ZE

Teilenummer
NGS-ZE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 29 Höhe H(mm) 2 Tiefe T(mm) 47,8
IP-Schutzart IP00 Werkstoff Stahl Ausführung der Oberfläche Verzinkt
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Uninorm,Klammern, Zwischenelement zur Aufnahme von Norm-Haltespangen nach DIN 43835, die Teilenummer ist NGS-ZE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NGS-ZE.

Technischer Support