Polysafe, Montageplatte, Polyester, 3 mm stark

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PS MP-PE 321
PS MP-PE 432
PS MP-PE 442
PS MP-PE 542
PS MP-PE 642
PS MP-PE 652
PS MP-PE 832
PS MP-PE 863
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

9.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1982623

15.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2483603

21.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3483603

23.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3484603

34.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3485583

39.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4485583

43.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2487563

59.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5487564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -40 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support