Hersteller-Teilenummer: PK 101-211
Marke: BOPLA
Preis: 16.45 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 58 mm
Ausführung: Standard
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PK 101-211
Höhe H(mm) | 64 | Tiefe T(mm) | 34 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7001 | Einsatztemperatur(°C) | -30 - 110 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Euromas Polymas, Gehäuse mit Kabelverschraubungen, Gehäuse mit zwei angespritzten PG 11, die Teilenummer ist PK 101-211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK 101-211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PK 101-211 G |
PK 102-211 |
PK 102-211 G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 58 | mit glasklarem Deckel | |
18.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | Standard | |
21.68 € | 1 | Verfügbar | 30 Arbeitstage | 98 | mit glasklarem Deckel |