Hersteller-Teilenummer: IL 1000.12
Marke: BOPLA
Preis: 28.98 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Breite B: 101,6 mm
Rastermaß (TE): 20
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IL 1000.12
Höhe H(mm) | 130,5 | Tiefe T(mm) | 179,5 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Nein |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Nein |
Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, 19"-Zubehör, 19"-Innenaufbau für Steckverbinder DIN EN 60603-2 bei Verwendung eines Frontdeckels, die Teilenummer ist IL 1000.12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IL 1000.12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Rastermaß (TE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IL 2000.12 |
IL 3000.12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite B (mm) | Rastermaß (TE) |
---|---|---|---|---|---|---|
33.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152,4 | 30 | |
45.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 248,9 | 49 |