Ultramas, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil - UM32 L (Teilenummern)

Ultramas, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil - UM32 L
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
2 Halbschalen, 8 Abdeckungen, 4 Gummifüße, 4 Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UM 32009 L
UM 32609 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe H
(mm)

39.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 198,9

46.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 258,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 157,5 Tiefe T(mm) 62,2 Farbe Grau
IP-Schutzart IP30 Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt
RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja
Rastermaß (TE) 9

Technischer Support