Hersteller-Teilenummer: UM 62609
Marke: BOPLA
Preis: 56.23 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Höhe H: 258,9 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UM 62609
Breite B(mm) | 290,9 | Tiefe T(mm) | 62,2 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt |
RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Rastermaß (TE) | 9 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ultramas, Gehäuse geschlossen - UM62, die Teilenummer ist UM 62609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UM 62609.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
UM 62009 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
51.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 198,9 |