Ultrapult, Gehäuse für Frontplatteneinbau, Gehäuse mit offener Pultfläche (Teilenummern)

Ultrapult, Gehäuse für Frontplatteneinbau, Gehäuse mit offener Pultfläche
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schraubenabdeckungen, 4 Gummifüße, 4 Schrauben, inkl. Dichtung im Oberteil zur Abdichtung der Bedienfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UMP 32014 FP
UMP 32018 FP
UMP 62014 FP
UMP 62018 FP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Tiefe T
(mm)

38.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 157,5100,1

39.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 157,5120,4

47.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 290,9100,1

49.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 290,9120,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe H(mm) 198,9 Farbe Grau IP-Schutzart IP40
Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035
Einsatztemperatur(°C) -25 - 70 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support