Hersteller-Teilenummer: ATPH-IP 2385-0200
Marke: BOPLA
Preis: 52.77 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Höhe H: 200 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ATPH-IP 2385-0200
Breite B(mm) | 232,6 | Tiefe T(mm) | 86,2 | Farbe | Natur |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Aluminium | Ausführung der Oberfläche | Sonstige |
Einsatztemperatur(°C) | -25 - 110 | Gehäuseart | Offen | Mit Abschirmung | Ja |
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein | Wandmontage möglich | Ja |
Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Alu-Topline, Gehäuse, IP65, Gehäuseprofile horizontal geteilt, die Teilenummer ist ATPH-IP 2385-0200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ATPH-IP 2385-0200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe H(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ATPH-IP 2385-0150 |
ATPH-IP 2385-0250 |
ATPH-IP 2385-0265 |
ATPH-IP 2385-0300 |
ATPH-IP 2385-1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
42.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | |
63.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 | |
66.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 265 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 300 | |
220.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1000 |