CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Montageset für Steckverbinder DIN EN 60603-2 (ehemals DIN 41612), Aluminium

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Montageset für Steckverbinder DIN EN 60603-2 (ehemals DIN 41612), Aluminium
  • Mengenrabatt
Hinweis:
Montage erfolgt an den integrierten Führungsrosten.
Lieferumfang:
Montageset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CC 500 MS

Teilenummer
CC 500 MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.92 €

1 Verfügbar 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 60 Höhe H(mm) 20 Tiefe T(mm) 2
Farbe Natur IP-Schutzart IP00 Werkstoff Aluminium
Ausführung der Oberfläche Sonstige Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein Mit Lüftungsöffnungen Nein
Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Montageset für Steckverbinder DIN EN 60603-2 (ehemals DIN 41612), Aluminium, die Teilenummer ist CC 500 MS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC 500 MS.

Technischer Support