Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CC 500 TK
Breite B(mm) | 68 | Höhe H(mm) | 145 | Tiefe T(mm) | 253,5 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Lichtgrau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Ja |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Rastermaß (TE) | 12 |
Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, CC 500 mit scharnierter Front glasklar, IP 65, die Teilenummer ist CC 500 TK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC 500 TK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften