CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Wandrahmen für CC 500 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CC 500 WR

Teilenummer
CC 500 WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 68,5 Höhe H(mm) 164,5 Tiefe T(mm) 13
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7024 Einsatztemperatur(°C) -25 - 70
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein Rastermaß (TE) 0

Sie befinden sich auf der Seite für CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, CC 500 Gehäuse, Wandrahmen für CC 500, die Teilenummer ist CC 500 WR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CC 500 WR.

Technischer Support