Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DIBLZ AK30X5/IM3/76
Breite B(mm) | 5,5 | Farbe | Natur | IP-Schutzart | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Ausführung der Oberfläche | Verzinkt | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör, Distanzbolzen (DIBLZ) für Montagenocken in Kunststoffgehäusen, die Teilenummer ist DIBLZ AK30X5/IM3/76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DIBLZ AK30X5/IM3/76.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften