Element / Universal, Gehäuse geschlossen mit Folientastaturfläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E 406 F
E 410 F
E 420 F
E 430 F
E 440 F
E 450 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)

12.00 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 655031

14.95 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1005026

16.67 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1005041

18.75 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1206541

21.53 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1508056

28.65 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 18811071

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau IP-Schutzart IP40 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Geschlossen
Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wandmontage möglich Ja Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support