Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E 430 A
Breite B(mm) | 120 | Höhe H(mm) | 65 | Tiefe T(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Element / Universal, Gehäuse mit Frontplatte, die Teilenummer ist E 430 A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E 430 A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften