Elegant, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil

Elegant, Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil
  • Mengenrabatt
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil mit Lüftungsschlitzen, Schrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EG 1030 L
EG 1040 L
EG 1230 L
EG 1240 L
EG 1250 L
EG 1530 L
EG 1545 L
EG 1560 L
EG 2030 L
EG 2050 L
EG 2070 L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

14.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5410030

15.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5410040

16.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712530

17.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712540

18.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6712550

20.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215030

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215045

22.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8215060

21.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220030

22.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220050

24.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11220070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Ausführung der Oberfläche Unbehandelt Farbe Grau
Einsatztemperatur(°C) -10 - 65 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Ja
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Ja Schutzart (IP) IP30

Technischer Support