Teilenummer
|
---|
EG 1230 F |
EG 1240 F |
EG 1250 F |
EG 1530 F |
EG 1545 F |
EG 1560 F |
EG 2030 F |
EG 2050 F |
EG 2070 F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Höhe H (mm) | Tiefe T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 67 | 31 | |
17.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 67 | 41 | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 125 | 67 | 51 | |
20.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 82 | 31 | |
21.42 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 82 | 46 | |
22.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 82 | 61 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 112 | 31 | |
22.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 112 | 51 | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 200 | 112 | 71 |
Loading...
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP40 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Geschlossen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Höhe H(mm)
Tiefe T(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften