Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EG-AK
Breite B(mm) | 12,8 | Höhe H(mm) | 19,3 | Tiefe T(mm) | 5,1 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Nein | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Elegant, Zubehör, Abdeckkappen für Schlüsselloch-Aufhängung, die Teilenummer ist EG-AK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EG-AK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften