Hersteller-Teilenummer: EG-WL
Marke: BOPLA
Preis: 3.90 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Anwendbares Produkt: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EG-WL
Breite B(mm) | 13 | Höhe H(mm) | 24 | Tiefe T(mm) | 7,5 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | IP-Schutzart | IP00 | Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | Einsatztemperatur(°C) | -10 - 65 | Gehäuseart | Offen |
Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein | Geeignet für Tragschienenmontage | Nein |
Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Nein | Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Elegant, Zubehör, Wandlaschen, ABS, die Teilenummer ist EG-WL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EG-WL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendbares Produkt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EG-WL DO |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendbares Produkt |
---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Nur verwendbar mit EG-DO.. |