Euromas II, Zubehör, Wandlaschen rückseitig anschraubbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EM-WL

Teilenummer
EM-WL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 22 Höhe H(mm) 34,5 Tiefe T(mm) 8,5
Farbe Grau IP-Schutzart IP00 Werkstoff Kunststoff
Ausführung der Oberfläche Unbehandelt RAL-Nummer 7035 Einsatztemperatur(°C) -25 - 110
Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Nein Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein Gehäuse anreihbar Nein
Mit Lüftungsöffnungen Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Euromas II, Zubehör, Wandlaschen rückseitig anschraubbar, die Teilenummer ist EM-WL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EM-WL.

Technischer Support