Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1,5 mm)

Filotec, Gehäuse mit Folientastaturfläche (1,5 mm)
  • Mengenrabatt
Hinweis:
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage. Deckel siehe Folgeseiten, bitte separat bestellen.
** = Lieferung ohne Schraubenbeipack. Befestigungsschrauben Best.-Nr. 59000175 (1 Stück) bitte separat bestellen.
Lieferumfang:
2 Gehäusehalbschalen, 8 Schrauben zur Deckelmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F 1024-1000
F 1028-1000
F 1032-1000
F 1036-1000
F 1040-1000
F 1048-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe T
(mm)

118.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24

121.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 28

121.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32

123.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36

125.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40

126.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 105 Höhe H(mm) 1000 Farbe Natur
IP-Schutzart IP40 Werkstoff Aluminium Ausführung der Oberfläche Sonstige
Einsatztemperatur(°C) -25 - 110 Gehäuseart Offen Mit Abschirmung Ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik Nein Geeignet für Tragschienenmontage Nein Wandmontage möglich Nein
Gehäuse anreihbar Ja Mit Lüftungsöffnungen Nein

Technischer Support